JAJSHD5D November 2010 – April 2019 UCD90160
PRODUCTION DATA.
UCD90160 は、16 レールの PMBus/I2C をアドレス指定可能な電源シーケンサおよびモニタです。 このデバイスには 12 ビット ADC が内蔵されており、最大 16 の電源電圧入力を監視できます。 26本のGPIOピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち12本には、PWM機能があります。 これらのピンを使用して、UCD90160 はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCD90160 | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |