UCD90160
- 16 の電圧レールの監視とシーケンス
- すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
- 2.5V、0.5% の内部 VREF 付きの 12 ビット ADC
- 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
- モニタごとに、4 つの低電圧および過電圧スレッショルドをプログラム可能
- モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力 (最大 12 のフォルト詳細エントリ)
- 10 レールに対する閉ループのマージン設定
- マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
- ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
- レールの状態をピンで選択し、ACPI をサポート
- 柔軟なデジタル I/O 構成
- マルチフェーズの PWM クロック・ジェネレータ
- 15.259kHz~125MHz のクロック周波数
- 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
- JTAGおよびI2C/SMBus/PMBus™インターフェイス
UCD90160 は、16 レールの PMBus/I2C をアドレス指定可能な電源シーケンサおよびモニタです。 このデバイスには 12 ビット ADC が内蔵されており、最大 16 の電源電圧入力を監視できます。 26本のGPIOピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち12本には、PWM機能があります。 これらのピンを使用して、UCD90160 はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。
ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。
TI Fusion Digital Power™ Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。このPCベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。

推奨代替製品:
最新の UCD90xxx PMBus™ コマンド リファレンスは、https://www.ti.com/fusiondocsで入手可能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCD90SEQ64EVM-650 — 評価モジュール、UCD90xxx 用、64 ピン、シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ
The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点