ホーム パワー・マネージメント シーケンサ

UCD90120

アクティブ

12 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCD90120A アクティブ 12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ、ACPI サポート付き This product has an increased set of features.

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 13 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 13 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 12チャネルの電圧の監視とシーケンシング
    • 全電源チャネルを200µs毎にサンプリング
    • 2.5V, 0.5%精度の内部基準電圧による12ビット ADC
    • 時間、電源チャネル、およびピン設定の依存関 係に基づいたシーケンス制御
    • 6つのハードウェア・コンパレータにより電源障 害時に80µs未満の応答時間を実現
    • 監視入力毎に4つのプログラマブルな低電圧お よび過電圧のスレッショルド
    • リトライ、スレーブのシャットダウン、および 再シーケンスを含めたプログラマブルな障害対応
  • 不揮発性エラー・ログ
    • 最大18件の障害情報を記録
    • すべての監視入力に対してピーク値を記録
  • 10チャネルの電源の閉ループ制御・マージニング 機能
    • マージン出力ポートによって電源電圧をユーザ 定義のマージン・スレッショルドに調整
    • 未使用のマージン出力ポートをGPIOまたは汎用 PWM出力として使用可能
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセット
    • プログラマブルなWDTリセットおよびスタート 時間
    • 設定可能なシステム・リセット・パルス幅
  • 柔軟なデジタルI/O設定
    • GPO設定用ブール論理ビルダ
    • GPIOをイネーブル、リセット、パワーグッド、 および他のオンボード機能として使用可能
  • 広範囲な単一電源電圧(3.3V~12V)
    • 内部温度センサ
    • 64ピンQFNパッケージ
  • JTAGおよびI2C/SMBus/PMBusインターフェイス
  • Fusion Digital Power™ GUIによるデバイス動作の 設定、監視
  • APPLICATIONS
    • 産業用/自動試験装置
    • 通信、ネットワーク機器
    • サーバおよびストレージ・システム
    • 複数の電源チャネルのシーケンシングと監視を必 要とする任意のシステム

  • 12チャネルの電圧の監視とシーケンシング
    • 全電源チャネルを200µs毎にサンプリング
    • 2.5V, 0.5%精度の内部基準電圧による12ビット ADC
    • 時間、電源チャネル、およびピン設定の依存関 係に基づいたシーケンス制御
    • 6つのハードウェア・コンパレータにより電源障 害時に80µs未満の応答時間を実現
    • 監視入力毎に4つのプログラマブルな低電圧お よび過電圧のスレッショルド
    • リトライ、スレーブのシャットダウン、および 再シーケンスを含めたプログラマブルな障害対応
  • 不揮発性エラー・ログ
    • 最大18件の障害情報を記録
    • すべての監視入力に対してピーク値を記録
  • 10チャネルの電源の閉ループ制御・マージニング 機能
    • マージン出力ポートによって電源電圧をユーザ 定義のマージン・スレッショルドに調整
    • 未使用のマージン出力ポートをGPIOまたは汎用 PWM出力として使用可能
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセット
    • プログラマブルなWDTリセットおよびスタート 時間
    • 設定可能なシステム・リセット・パルス幅
  • 柔軟なデジタルI/O設定
    • GPO設定用ブール論理ビルダ
    • GPIOをイネーブル、リセット、パワーグッド、 および他のオンボード機能として使用可能
  • 広範囲な単一電源電圧(3.3V~12V)
    • 内部温度センサ
    • 64ピンQFNパッケージ
  • JTAGおよびI2C/SMBus/PMBusインターフェイス
  • Fusion Digital Power™ GUIによるデバイス動作の 設定、監視
  • APPLICATIONS
    • 産業用/自動試験装置
    • 通信、ネットワーク機器
    • サーバおよびストレージ・システム
    • 複数の電源チャネルのシーケンシングと監視を必 要とする任意のシステム

UCD90120電源シーケンサおよびシステム・動作状態監視は、 最大12チャネルの独立した電源電圧を監視し、シーケンシング を行えます。12ビットのADCと2.5Vの内部基準電源を内蔵し、 最大13の電源電圧、電流、および温度の入力を監視できます。

26本のGPIOピンが用意され、電源イネーブル、パワーオン・ リセット信号、外部割り込み、複数のUCD90120デバイスのカ スケード、または他のシステム機能に利用できます。そのうち 12本のピンは、電源のマージニング、およびスイッチ・モード 電源用クロック生成などの汎用PWM機能に使用できます。

デバイスの設定には、TIのFusion Digital Power Designerを利用できます。これはPCベースのグラフィカル・ユーザ・イン ターフェイス(GUI)であり、すべてのシステム動作パラメータ の設定、格納、および監視のための直感的なインターフェイス を提供します。

UCD90120は、量産前でのシステム内の設定とモニター用に I2C/PMBus/SMBus通信インターフェイスを備えており、量産 時のプログラミング用にJTAGポートを備えています。

UCD90120電源シーケンサおよびシステム・動作状態監視は、 最大12チャネルの独立した電源電圧を監視し、シーケンシング を行えます。12ビットのADCと2.5Vの内部基準電源を内蔵し、 最大13の電源電圧、電流、および温度の入力を監視できます。

26本のGPIOピンが用意され、電源イネーブル、パワーオン・ リセット信号、外部割り込み、複数のUCD90120デバイスのカ スケード、または他のシステム機能に利用できます。そのうち 12本のピンは、電源のマージニング、およびスイッチ・モード 電源用クロック生成などの汎用PWM機能に使用できます。

デバイスの設定には、TIのFusion Digital Power Designerを利用できます。これはPCベースのグラフィカル・ユーザ・イン ターフェイス(GUI)であり、すべてのシステム動作パラメータ の設定、格納、および監視のための直感的なインターフェイス を提供します。

UCD90120は、量産前でのシステム内の設定とモニター用に I2C/PMBus/SMBus通信インターフェイスを備えており、量産 時のプログラミング用にJTAGポートを備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

最新の UCD90xxx PMBus™ コマンド リファレンスは、https://www.ti.com/lit/ug/slvu352g/slvu352g.pdf で入手可能

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCD90120 12 チャネル・シーケンサおよびシステム動作状態監視 データシート 英語版 PDF | HTML 2010年 11月 4日
* エラッタ Errata Report for the UCD90120 and UCD90124 Devices 2010年 4月 26日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
アプリケーション・ノート Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
ユーザー・ガイド UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019年 4月 3日
アプリケーション・ノート Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日
ユーザー・ガイド UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 2010年 12月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) UCD90120/4 EVM User's Guide 2009年 10月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCD90SEQ64EVM-650 — 評価モジュール、UCD90xxx 用、64 ピン、シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア

Fusion Digital Power™ は、TI のデジタル電源コントローラとシーケンサ / ヘルス・モニタの構成および監視を行うためのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) ソフトウェアです。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル・バス経由でデバイスとの通信を行います。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SLVC223 Fusion Digital Power Designer for Sequencer Devices v1.7.71

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シーケンサ
UCD90120 12 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD90124 12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・コントローラ、ファン制御付
シミュレーション・モデル

UCD90120 BSDL

SLVC321.ZIP (2 KB) - BSDL Model
計算ツール

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シーケンサ
UCD90120 12 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD90120A 12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ、ACPI サポート付き UCD90124 12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・コントローラ、ファン制御付 UCD90124A 12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ、ファン制御および ACPI サポート付き UCD90160 ACPI サポート付き、16 レール電源シーケンス IC UCD90160A ACPI をサポートする 16 レール PMBus 電源シーケンス IC / システム・マネージャ UCD90240 24 レール PMBus 電源シーケンス ICとパワー・マネージャ UCD90320 32 レール PMBus 電源シーケンス ICとシステム・マネージャ UCD9090 10 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD9090A ACPI 対応、10 レール電源シーケンサおよびモニタ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ