ホーム パワー・マネージメント シーケンサ

UCD90160A

アクティブ

ACPI をサポートする 16 レール PMBus 電源シーケンス IC / システム・マネージャ

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 16 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (min) (V) 3 Number of supplies monitored 16 Supply voltage (max) (V) 3.6 Iq (typ) (mA) 50 Number of sequenced outputs 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 16 の電圧レールの監視とシーケンス
    • すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
    • 2.5V、0.5% の内部 VREF 付きの 12 ビット ADC
    • 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
    • モニタごとに、4 つの低電圧および過電圧スレッショルドをプログラム可能
  • モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力 (最大 12 のフォルト詳細エントリ)
  • 10 レールに対する閉ループのマージン設定
    • マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • 複数の電源シーケンス IC を簡単にカスケード接続し、調整されたフォルト応答を取得
  • レールの状態をピンで選択し、ACPI をサポート
  • 柔軟なデジタル I/O 構成
  • 複数のデバイスのカスケード接続
  • GPI によりトリガされるフォルトへの応答と監視
  • マルチ位相の PWM クロック・ジェネレータ
    • 15.259kHz~125MHz のクロック周波数
    • 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
  • JTAGおよびI2C/SMBus/PMBus™インターフェイス
  • 16 の電圧レールの監視とシーケンス
    • すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
    • 2.5V、0.5% の内部 VREF 付きの 12 ビット ADC
    • 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
    • モニタごとに、4 つの低電圧および過電圧スレッショルドをプログラム可能
  • モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力 (最大 12 のフォルト詳細エントリ)
  • 10 レールに対する閉ループのマージン設定
    • マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • 複数の電源シーケンス IC を簡単にカスケード接続し、調整されたフォルト応答を取得
  • レールの状態をピンで選択し、ACPI をサポート
  • 柔軟なデジタル I/O 構成
  • 複数のデバイスのカスケード接続
  • GPI によりトリガされるフォルトへの応答と監視
  • マルチ位相の PWM クロック・ジェネレータ
    • 15.259kHz~125MHz のクロック周波数
    • 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
  • JTAGおよびI2C/SMBus/PMBus™インターフェイス

UCD90160Aは、16レールのPMBus/I2Cをアドレス可能な電源シーケンスICおよびモニタです。 このデバイスには12ビットADCが内蔵されており、16までの電源電圧入力を監視できます。26 本の GPIO ピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち 12 本には、PWM 機能があります。これらのピンを使用して、UCD90160A はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。

ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。

フォルト・ピンの機能により、複数のデバイスを簡単にカスケード接続し、デバイス間で調整を行って、同期されたフォルト応答を得ることができます。

TI Fusion Digital Power™ Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。このPCベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。

UCD90160Aは、16レールのPMBus/I2Cをアドレス可能な電源シーケンスICおよびモニタです。 このデバイスには12ビットADCが内蔵されており、16までの電源電圧入力を監視できます。26 本の GPIO ピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち 12 本には、PWM 機能があります。これらのピンを使用して、UCD90160A はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。

ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。

フォルト・ピンの機能により、複数のデバイスを簡単にカスケード接続し、デバイス間で調整を行って、同期されたフォルト応答を得ることができます。

TI Fusion Digital Power™ Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。このPCベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCD90160A 16レール電源シーケンスICおよびモニタ、ACPI対応 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 7月 8日
アプリケーション・ノート How to Interpret UCD90XXX CSV File PDF | HTML 2024年 5月 29日
アプリケーション・ノート How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022年 6月 16日
アプリケーション・ノート How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
アプリケーション・ノート Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
ユーザー・ガイド UCD90xxx Sequencer and System Health Controller PMBus™ Command Reference (Rev. G) 2019年 4月 3日
ユーザー・ガイド UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
アプリケーション・ノート UCD90160/UCD9090A PMBus Command Migrating Guide 2019年 3月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
アプリケーション・ノート Improvements to UCD9090A and UCD90160A Devices 2017年 6月 26日
ユーザー・ガイド Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
技術記事 Sequencing and managing multiple power rails in a system: common questions answere PDF | HTML 2017年 2月 1日
アプリケーション・ノート Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日
ユーザー・ガイド UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 2010年 12月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCD90SEQ64EVM-650 — 評価モジュール、UCD90xxx 用、64 ピン、シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア

Fusion Digital Power™ は、TI のデジタル電源コントローラとシーケンサ / ヘルス・モニタの構成および監視を行うためのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) ソフトウェアです。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル・バス経由でデバイスとの通信を行います。
シミュレーション・モデル

UCD90160 BSDL

SLVC149.ZIP (2 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

UCD90160 IBIS Model (Rev. A)

SLVM234A.ZIP (16 KB) - IBIS Model
計算ツール

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シーケンサ
UCD90120 12 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD90120A 12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ、ACPI サポート付き UCD90124 12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・コントローラ、ファン制御付 UCD90124A 12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ、ファン制御および ACPI サポート付き UCD90160 16 レール電源シーケンス IC、ACPI サポート付き UCD90160A ACPI をサポートする 16 レール PMBus 電源シーケンス IC / システム・マネージャ UCD90240 24 レール PMBus 電源シーケンス ICとパワー・マネージャ UCD90320 32 レール PMBus 電源シーケンス ICとシステム・マネージャ UCD9090 10 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD9090A 10レール電源シーケンスICおよびモニタ、ACPI対応
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ