ホーム パワー・マネージメント シーケンサ

UCD90320

アクティブ

32 レール PMBus 電源シーケンス ICとシステム・マネージャ

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 3.15 Number of supplies monitored 32 Supply voltage (max) (V) 3.63 Iq (typ) (mA) 31.4 Number of sequenced outputs 32 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Supply voltage (min) (V) 3.15 Number of supplies monitored 32 Supply voltage (max) (V) 3.63 Iq (typ) (mA) 31.4 Number of sequenced outputs 32 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZWS) 169 144 mm² 12 x 12
  • 24 の電圧レールと 8 つのデジタル・レールのシーケンシング、監視、マージニング
  • OV、UV、OC、UC、温度、タイムアウト、GPI トリガのフォルトを監視および応答
  • 柔軟なシーケンス:オンおよびオフの依存関係、遅延時間、ブール論理、GPIO 構成により複雑なシーケンシング・アプリケーションに対応
  • 適応型電圧識別 (AVID) 電圧レギュレータ用の 4 つのレール・プロファイル
  • 高精度の閉ループ・マージニング
  • アクティブ・トリム機能によりレールの出力電圧精度が向上
  • 高度な不揮発性イベント・ログによりシステムのデバッグを支援
    • シングル・イベントのフォルト・ログ (100 エントリ)
    • ピーク値ログ
    • 最初のフォルト時に、すべてのレールおよび I/O ピンのステータスをブラック・ボックス・フォルト・ログに保存
  • 4 つのパワー・シーケンサを簡単にカスケード接続し、調整されたフォルト応答を取得
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • レール状態をピンで選択
  • PMBus™1.2 準拠
  • 24 の電圧レールと 8 つのデジタル・レールのシーケンシング、監視、マージニング
  • OV、UV、OC、UC、温度、タイムアウト、GPI トリガのフォルトを監視および応答
  • 柔軟なシーケンス:オンおよびオフの依存関係、遅延時間、ブール論理、GPIO 構成により複雑なシーケンシング・アプリケーションに対応
  • 適応型電圧識別 (AVID) 電圧レギュレータ用の 4 つのレール・プロファイル
  • 高精度の閉ループ・マージニング
  • アクティブ・トリム機能によりレールの出力電圧精度が向上
  • 高度な不揮発性イベント・ログによりシステムのデバッグを支援
    • シングル・イベントのフォルト・ログ (100 エントリ)
    • ピーク値ログ
    • 最初のフォルト時に、すべてのレールおよび I/O ピンのステータスをブラック・ボックス・フォルト・ログに保存
  • 4 つのパワー・シーケンサを簡単にカスケード接続し、調整されたフォルト応答を取得
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • レール状態をピンで選択
  • PMBus™1.2 準拠

UCD90320 デバイスは、32 レールの PMBus™アドレス可能なパワー・シーケンサおよびシステム・マネージャであり、0.8mm ピッチの小型 BGA パッケージに搭載されています。

24 の ADC チャネル (AMONx) が内蔵されており、電源電圧、電流、温度を監視します。84 本の GPIO ピンのうち、8 本はデジタル・モニタとして使用でき (DMONx)、32 本は電源のイネーブル用 (ENx)、24 本はマージニング用 (MARx)、16 本は論理 GPO 用で、32 本の GPI はカスケード接続およびシステム機能用です。

32 本の ENx ピンと 16 本の LGPOx ピンは、アクティブ駆動またはオープン・ドレイン出力として構成可能です。

不揮発性のイベント・ログにより、電源のドロップアウト後もフォルト・イベントが保持されます。最初のフォルトが発生したとき、すべてのレールおよび I/O ピンのステータスがブラック・ボックス・フォルト・ログに保存されます。カスケード接続機能により、1 つの SYNC_CLK ピン接続を使用して、最大 128 の電圧レールを簡単に管理できます。

FAULT ピンはカスケード接続されたデバイスを調停し、同期したフォルト応答が得られるようにします。レール状態をピンで選択する機能は、最大 3 つの GPI を使用して、最大 8 つのユーザー定義の電力状態を制御できます。これらの状態により、Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 仕様に沿って、システムの低消費電力モードを実装できます。

TI Fusion Digital Power™ designer ソフトウェアは PC ベースの直感的なグラフィック・ユーザー・インターフェイス (GUI) で、システムの動作パラメータすべてを構成、保存、監視できます。

UCD90320 デバイスは、32 レールの PMBus™アドレス可能なパワー・シーケンサおよびシステム・マネージャであり、0.8mm ピッチの小型 BGA パッケージに搭載されています。

24 の ADC チャネル (AMONx) が内蔵されており、電源電圧、電流、温度を監視します。84 本の GPIO ピンのうち、8 本はデジタル・モニタとして使用でき (DMONx)、32 本は電源のイネーブル用 (ENx)、24 本はマージニング用 (MARx)、16 本は論理 GPO 用で、32 本の GPI はカスケード接続およびシステム機能用です。

32 本の ENx ピンと 16 本の LGPOx ピンは、アクティブ駆動またはオープン・ドレイン出力として構成可能です。

不揮発性のイベント・ログにより、電源のドロップアウト後もフォルト・イベントが保持されます。最初のフォルトが発生したとき、すべてのレールおよび I/O ピンのステータスがブラック・ボックス・フォルト・ログに保存されます。カスケード接続機能により、1 つの SYNC_CLK ピン接続を使用して、最大 128 の電圧レールを簡単に管理できます。

FAULT ピンはカスケード接続されたデバイスを調停し、同期したフォルト応答が得られるようにします。レール状態をピンで選択する機能は、最大 3 つの GPI を使用して、最大 8 つのユーザー定義の電力状態を制御できます。これらの状態により、Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 仕様に沿って、システムの低消費電力モードを実装できます。

TI Fusion Digital Power™ designer ソフトウェアは PC ベースの直感的なグラフィック・ユーザー・インターフェイス (GUI) で、システムの動作パラメータすべてを構成、保存、監視できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCD90320 32 レールの PMBus™ パワー・シーケンサおよびシステム・マネージャ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 4月 20日
アプリケーション・ノート How to Interpret UCD90XXX CSV File PDF | HTML 2024年 5月 29日
アプリケーション・ノート How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO PDF | HTML 2022年 6月 16日
ユーザー・ガイド UCD90320 Sequencer and System Health Controller PMBus Command Reference (Rev. C) PDF | HTML 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) 2019年 11月 7日
アプリケーション・ノート Improvements to the UCD90320 Device 2019年 7月 1日
アプリケーション・ノート Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) 2019年 4月 12日
ユーザー・ガイド UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2019年 3月 24日
ユーザー・ガイド UCD90320 Sequencer and System Health Controller PMBus Command Reference (Rev. B) 2018年 6月 20日
アプリケーション・ノート How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers 2017年 8月 10日
ユーザー・ガイド Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer 2017年 5月 31日
技術記事 Sequencing and managing multiple power rails in a system: common questions answere PDF | HTML 2017年 2月 1日
技術記事 Reducing solution size with PMBus in multi-rail systems PDF | HTML 2016年 11月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) UCD90320EVM-783 32-Rail Sequencer Development Board 2016年 7月 28日
Analog Design Journal Power-supply sequencing for FPGAs 2014年 10月 24日
アプリケーション・ノート Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x 2012年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCD90320EVM-783 — UCD90320 マージン測定機能搭載パワー・シーケンサ / システム・マネージャの評価モジュール

UCD90320EVM-783 は、32 レール PMBus 電源シーケンサ / システム・マネージャである UCD90320 を評価するための設計を採用しています。ストリップ・コネクタ経由ですべての I/O ピンにアクセスできるので、複数のジャンパ線を使用して複雑なシステムに統合することも可能です。UCD90320EVM は、PMBus (Power Management Bus) 通信ポートを搭載しており、USB インターフェイス・アダプタ EVM (HPA172) と TI の Fusion Digital Power™ Designer (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア

Fusion Digital Power™ は、TI のデジタル電源コントローラとシーケンサ / ヘルス・モニタの構成および監視を行うためのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) ソフトウェアです。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル・バス経由でデバイスとの通信を行います。
シミュレーション・モデル

UCD90320 BSDL Model (Rev. A)

SLUM618A.ZIP (6 KB) - BSDL Model
計算ツール

SLVC676 UCD90xxx Voltage Margining Circuit Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シーケンサ
UCD90120 12 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD90120A 12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ、ACPI サポート付き UCD90124 12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・コントローラ、ファン制御付 UCD90124A 12 レール・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ、ファン制御および ACPI サポート付き UCD90160 16 レール電源シーケンス IC、ACPI サポート付き UCD90160A ACPI をサポートする 16 レール PMBus 電源シーケンス IC / システム・マネージャ UCD90240 24 レール PMBus 電源シーケンス ICとパワー・マネージャ UCD90320 32 レール PMBus 電源シーケンス ICとシステム・マネージャ UCD9090 10 チャネル・シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ UCD9090A 10レール電源シーケンスICおよびモニタ、ACPI対応
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZWS) 169 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ