UCD90120A
- 12 の電圧レールの監視とシーケンス
- すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
- 2.5V、0.5% の内部 VREF 付きの 12 ビット ADC
- 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
- モニタごとに4つの、プログラム可能な低電圧および過電圧スレッショルド
- モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力(最大12のフォルト詳細エントリ)
- 10レールに対する閉ループのマージン設定
- マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
- ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
- 柔軟なデジタルI/O構成
- ピンによりレール状態を選択
- マルチフェーズのPWMクロック・ジェネレータ
- クロック周波数範囲: 15.259kHz~
125MHz - 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
- クロック周波数範囲: 15.259kHz~
- JTAGおよびI2C/SMBus/PMBus™インターフェイス
UCD90120Aは、12レールのPMBus/I2Cをアドレス可能な電源シーケンスICおよびモニタです。 このデバイスには 12 ビット ADC が内蔵されており、最大 12 の電源電圧入力を監視できます。 26本のGPIOピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち12本には、PWM機能があります。 これらのピンを使用して、UCD90120Aはマージン設定、および汎用PWM機能をサポートします。
ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。
TI Fusion Digital Power™Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。このPCベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCD90SEQ64EVM-650 — 評価モジュール、UCD90xxx 用、64 ピン、シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ
The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源用ソフトウェア
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点