JAJSHD6B August 2016 – May 2019 UCD90320
PRODUCTION DATA.
不揮発性のイベント・ログにより、電源のドロップアウト後もフォルト・イベントが保持されます。最初のフォルトが発生したとき、すべてのレールおよび I/O ピンのステータスがブラック・ボックス・フォルト・ログに保存されます。カスケード接続機能により、1 つの SYNC_CLK ピン接続を使用して、最大 128 の電圧レールを簡単に管理できます。
FAULT ピンはカスケード接続されたデバイスを調停し、同期したフォルト応答が得られるようにします。レール状態をピンで選択する機能は、最大 3 つの GPI を使用して、最大 8 つのユーザー定義の電力状態を制御できます。これらの状態により、Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 仕様に沿って、システムの低消費電力モードを実装できます。
TI Fusion Digital Power™ designer ソフトウェアは PC ベースの直感的なグラフィック・ユーザー・インターフェイス (GUI) で、システムの動作パラメータすべてを構成、保存、監視できます。