JAJSV99F December 2002 – June 2024 ULQ2003A-Q1 , ULQ2004A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ULQ200xA-Q1 デバイスは、高電圧、大電流ダーリントン トランジスタ アレイです。各トランジスタ アレイは、誘導性負荷をスイッチングするための高電圧の出力と共通カソード クランプ ダイオードの内蔵を特長とする 7 つの NPN ダーリントン ペアで構成されています。1つのダーリントン ペアのコレクタ電流定格は 500mA です。ダーリントン ペアを並列に接続し、大電流に対応することもできます。
ULQ2003A-Q1 は、TTL または 5V CMOS デバイスで直接駆動できるように、各ダーリントン ペアにつき 1 つの 2.7kΩ 直列ベース抵抗を内蔵しています。ULQ2004A-Q1 は、6V~15V の電源電圧を使用する CMOS デバイスで直接動作できるように、10.5kΩ の直列ベース抵抗を内蔵しています。ULQ2004A-Q1 に必要な入力電流は、ULQ2003A-Q1 に必要な入力電流よりも小さいです。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
ULQ2003A-Q1 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm | |
SOT (16) | 4.20 mm × 2.00 mm | |
ULQ2004A-Q1 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |