データシート
ULQ2004A-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- マシン モデルで 200V を超える ESD 保護 (C = 200pF、R = 0)
- 定格 500mA のコレクタ電流 (単一出力)
- 高電圧出力:50 V
- 出力クランプ ダイオード
- 各種のロジックと互換性のある入力
- リレー ドライバ アプリケーション
ULQ200xA-Q1 デバイスは、高電圧、大電流ダーリントン トランジスタ アレイです。各トランジスタ アレイは、誘導性負荷をスイッチングするための高電圧の出力と共通カソード クランプ ダイオードの内蔵を特長とする 7 つの NPN ダーリントン ペアで構成されています。1つのダーリントン ペアのコレクタ電流定格は 500mA です。ダーリントン ペアを並列に接続し、大電流に対応することもできます。
ULQ2003A-Q1 は、TTL または 5V CMOS デバイスで直接駆動できるように、各ダーリントン ペアにつき 1 つの 2.7kΩ 直列ベース抵抗を内蔵しています。ULQ2004A-Q1 は、6V~15V の電源電圧を使用する CMOS デバイスで直接動作できるように、10.5kΩ の直列ベース抵抗を内蔵しています。ULQ2004A-Q1 に必要な入力電流は、ULQ2003A-Q1 に必要な入力電流よりも小さいです。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ULQ200xA-Q1 高電圧、大電流ダーリントン トランジスタ アレイ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点