JAJS366D October 2006 – October 2024 XTR111
PRODUCTION DATA
XTR111 は、標準の 0mA~20mA、または 4mA~20mA のアナログ信号用に設計され、最大 32mA を供給する高精度の電圧 / 電流コンバータです。入力電圧と出力電流の比は、1 個の抵抗 RSET によって設定されます。この回路は、電圧出力動作に変更することもできます。
外付け P-MOSFET トランジスタにより、高い出力抵抗と広いコンプライアンス電圧範囲が得られます。その電圧範囲は、電源電圧 VVSPよりも 2V 低い電圧から、グランドよりもはるかに低い電圧まで拡張できます。
調整可能な 3V~15V のサブレギュレータ出力により、追加回路用の電源電圧が供給されます。
XTR111 は 10 ピン HVSSOP および VSON 表面実装パッケージで供給されます。