JAJSO02D September 2005 – November 2023 XTR117
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
XTR117 は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA~20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。デバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。
オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。電流帰還ピン (IRET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。
XTR117 は、4mA~20mA の電流伝送を使用するスマート センサの基本的なビルディング ブロックです。
XTR117 は、拡張産業用温度範囲の –40℃~+125℃での動作が規定されています。