データシート
XTR117
- 低い静止電流:130µA
- 外部回路用の 5V レギュレータ
- 低いスパン誤差:0.05%
- 低い非直線性誤差:0.003%
- 幅広い電源電圧範囲:7.5V~36V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:VSON-8 および VSSOP-8
XTR117 は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA~20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。デバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。
オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。電流帰還ピン (I RET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。
XTR117 は、4mA~20mA の電流伝送を使用するスマート センサの基本的なビルディング ブロックです。
XTR117 は、拡張産業用温度範囲の –40℃~+125℃での動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | XTR117 4~20mA 電流ループ トランスミッタ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価モジュール
DLP NIRscan は、高性能で手頃な近赤外線分光計を設計するための評価モジュール(EVM)です。設計者が DLP ベースの分光器の開発をすぐに開始するために必要なものがすべて含まれています。この評価モジュールは、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ・レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIPD126 — Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design
このブリッジ・センサ・コンディショナ・モジュールでは、グランド基準負荷に対する安定した電流出力を提供できます。1 段目では、ミックスド・シグナル・プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を使用することで、差動ブリッジ・センサ電圧に対する線形化と温度補正を実現します。2 段目では PGA 出力電圧が電流に変換され、標準の 4mA ~ 20mA の電流ループによって電流が送信されます。追加の回路を使用することで、モジュールを静電気放電(ESD)、電気的高速過渡(EFT)、放射性および伝導性電磁干渉(EMI)、雷サージなどから保護できるようになります。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。