DATA SHEET
ADS868x バイポーラ入力範囲をプログラム可能な 16 ビット、高速、単一電源 SAR (逐次比較) ADC データ・アクイジション・システム
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- アナログ・フロントエンド内蔵の 16 ビット ADC
- 高速
- ADS8681:1MSPS
- ADS8685:500kSPS
- ADS8689:100kSPS
- 入力範囲をソフトウェアでプログラム可能
- バイポーラ・レンジ:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V
- ユニポーラ・レンジ:0V~12.288V、0V~10.24V、0V~6.144V、0V~5.12V
- 5V アナログ電源:1.65V~5V の I/O 電源
- 1MΩ 以上の一定の抵抗性入力インピーダンス
- 入力過電圧保護:最大 ±20V
- オンチップの低ドリフト 4.096V 基準電圧
- 優れた性能
- DNL:±0.4LSB、INL:±0.5LSB
- SNR:92dB、THD:-107dB
- ALARM → High、Low スレッショルド
- multiSPI ™インターフェイス、デイジーチェーン対応
- 工業用拡張温度範囲に対応:
-40℃~+125℃