JAJSP76
August 2020
BQ25171-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Device Support
4.1.1
Third-Party Products Disclaimer
4.2
Receiving Notification of Documentation Updates
4.3
Support Resources
4.4
Trademarks
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
Glossary
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
5.1
Package Option Addendum
5.2
Tape and Reel Information
5.3
Mechanical
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DRC|10
サーマルパッド・メカニカル・データ
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
温度グレード 1:-40℃ ≦ T
A
≦ 125℃
HBM ESD 分類レベル 2
CDM ESD 分類レベル C4B
40V の負荷ダンプ対応、3V~18V の動作電圧
自動スリープ・モードによる消費電力低減
0.5µA (未定) のバッテリ・リーク電流
充電ディスエーブル時の入力リーク電流:2.5µA (未定)
マルチケミストリ・バッテリをサポート
1~2 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO
4
1~6 セルの NiMH の間欠充電をサポート
外付け抵抗でプログラム可能な動作
VSET によりバッテリ・レギュレーション電圧をリチウムイオン用に 3.5V~8.4V、NiMH 用に 1s~6s に設定
ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
CHM_TMR によりバッテリのケミストリを Li+ または NiMH に設定し、充電タイマ時間を設定
高精度
±1% (未定) の充電電圧精度
±10% (未定) の充電電流精度
充電機能
プリチャージ電流:ISET の 20%
終了電流:ISET の 10%
バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
CE
ピンによるチャージャ制御
ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
フォルト保護機能内蔵
18V (未定) の IN 過電圧保護
VSET に基づく OUT 過電圧保護
1000mA (未定) の過電流保護
125℃ (未定) のサーマル・レギュレーション、150℃ (未定) のサーマル・シャットダウン保護
OUT 短絡保護
VSET、ISET、CHM_TMR ピンの短絡 / 開放保護