デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD4049UB および CD4050B デバイスは反転および非反転ヘキサ・バッファであり、1 つの電源電圧 (VCC) のみを使ったロジック・レベル変換が可能です。これらのデバイスをロジック・レベル変換に使う場合、入力信号の High レベル (VIH) は VCC 電源電圧を上回ることができます。これらのデバイスは、CMOS から DTL または TTL へのコンバータとして使うことを意図しており、2 つの DTL または TTL 負荷を直接駆動できます。(VCC = 5V、
VOL ≦ 0.4V、IOL ≧ 3.3mA)
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD4049UBE、CD4050BE | PDIP (16) | 6.35mm × 19.30mm |
CD4049UBD、CD4050BD | SOIC (16) | 9.90mm × 3.91mm |
CD4049UBDW、CD4050BDW | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
CD4049UBNS、CD4050BNS | SO (16) | 10.30mm × 5.30mm |
CD4049UBPW、CD4050BPW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision J (September 2016) to Revision K (June 2020)
Changes from Revision I (May 2004) to Revision J (September 2016)