DLPC3430 および DLPC3435 デジタル・コントローラは DLP2010 (0.2 インチ WVGA) チップセットの一部であり、DLP2010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の動作を可能にします。DLPC3430 および DLPC3435 コントローラは、ユーザー用電子機器と DMD との間を接続する便利な多機能インターフェイスとして機能し、小さなフォーム・ファクタの低消費電力ディスプレイ・アプリケーションを可能にします。
設計を開始する方法については、「TI のDLP® Pico™ ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」ページを参照し、「Programmer's Guide」 (英語) をご覧ください。
このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。