INA28x-Q1 ファミリには、INA282-Q1、INA283-Q1、INA284-Q1、INA285-Q1、INA286-Q1 デバイスが含まれます。これらのデバイスは、電源電圧にかかわらず -14V~+80V の同相モード電圧でシャント両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流シャント・モニタです。ゼロドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流検出が可能です。
これらの電流センス・アンプは 2.7V~18V の単一電源で動作し、消費電流は最大 900μA です。これらのデバイスは拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA28x-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision B (December 2015) to Revision C (January 2021)
Changes from Revision A (July 2015) to Revision B (December 2015)
Changes from Revision * (March 2012) to Revision A (May 2015)