GERT009A
May 2021 – June 2024
AMC1300B-Q1
,
AMC1302-Q1
,
SN6501-Q1
,
TLV704
1
1
2
2
Fazit
3
Quellennachweise
4
Verwandte Websites
3
Quellennachweise
Alex Smith,
„Best in Class Radiated Emissions EMI Performance with the AMC1300B-Q1 Isolated Amplifier“ (Best in Class EMI-Strahlungsemissionsleistung mit dem isolierten Verstärker AMC1300B-Q1)
, Anwendungsbericht, Juni 2020.
„Isolated amplifiers – Certifications" (Zertifizierungen für isolierte Verstärker), für Produkte von Texas Instruments
AMC1300 Evaluierungsmodul (EVM), Texas Instruments
Ravi Kiran Raghavendra,
„Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isolated amplifiers and ADCs" (Vereinfachen Sie Ihre isolierten Strom- und Spannungsmessungsdesigns mit isolierten Single-Supply-Verstärkern und ADCs).
Technischer Artikel zu TI E2E™ Support-Foren, 26. Oktober 2020.
„Shunt-based, 200A Peak Current Measurement Reference Design Using Isolation Amplifier“ (Shunt-basiertes Referenzdesign zur Strommessung mit Isolationsverstärker)
, Texas Instruments (TIDA-00445), März 2016.
Smith, Alex.
„Accuracy Comparison of Isolated Shunt and Closed-Loop Current Sensing" (Genauigkeitsvergleich von isolierter Shunt- und Closed-Loop-Strommessung)
, Anwendungsbeschreibung, September, 2020.