JAJA536B February 2018 – September 2024 LM7332 , OPA192
入力 | 出力 | 周波数 | 電源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | f | Vcc | Vee |
-10 V | 10V | -10V | 10V | 100kHz | 15V | -15V |
この設計は、高い入力インピーダンスと低い出力インピーダンスによって信号をバッファするため使用されます。この回路は一般に、低インピーダンスの負荷、アナログ/デジタル コンバータ(ADC)、バッファ基準電圧を駆動するため使用されます。この回路の出力電圧は、入力電圧と同じです。
この回路の伝達関数は次の式で示されます。
DC シミュレーション結果
AC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、『絶縁抵抗を使用する容量性負荷駆動の検証済みリファレンス デザイン』、TIPD128 検証済みデザイン
テキサス・インスツルメンツ、『バッファ (フォロワー) 回路のシミュレーション』、SBOC491 ソフトウェア ツール
LM7332 | |
---|---|
Vss | 2.5V~32V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 1.6 mV |
Iq | 2mA |
Ib | 1µA |
UGBW | 7.5MHz (±5V 電源) |
SR | 15.2V/µs |
チャネル数 | 2 |
LM7332 |
OPA192 | |
---|---|
Vss | 4.5V~36V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 5µV |
Iq | 1mA |
Ib | 5pA |
UGBW | 10 MHz |
SR | 20V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA192 |
バッテリ動作、または消費電力の制限が厳しい設計において、既に述べた元の設計目標以外に、システムの合計消費電力の低減が望まれる場合、次の部品を使用できます。
LPV511 | |
---|---|
Vss | 2.7V~12V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 0.2 mV |
Iq | 1.2µA |
Ib | 0.8nA |
UGBW | 27 KHz |
SR | 7.5V/ms |
チャネル数 | 1 |
LPV511 |