JAJA563B February 2018 – September 2024 ADS7040 , ADS7041 , ADS7042 , ADS7056
入力 | ADC 入力 | デジタル出力 ADS7042 |
---|---|---|
VinMin = 0V |
AIN_P = 0V、AIN_M = 0V |
000H または 010 |
VinMax = 3.3V |
AIN_P = 3.3V、AIN_M = 0V |
FFFH または 409610 |
AVDD | Vee | Vdd |
---|---|---|
3.3 V | 0V | 4.5V |
この設計は、動作時消費電力がわずかnW単位のSAR ADCの駆動に用いる超低消費電力アンプを示しています。この設計は、システム レベルの消費電力をわずか数µWに抑えることができ、センサ データの収集に適しています。この SAR ADC 設計を活用できる実装の例として、PIR センサ、ガス センサ、血糖モニタが挙げられます。「部品選定」の値を調整して、さまざまなデータ スループット レート、さまざまな帯域幅のアンプを実現できます。低消費電力センサ測定:3.3V、1ksps、12 ビット、シングルエンド、デュアル電源では、負電源を小さい負電圧 (-0.3V) に接続する、この回路の高性能版を示しています。単一電源版では、アンプの出力が0Vに近くなると性能が低下します。ただし、ほとんどの場合、シンプルであるため単一電源構成の方が好まれます。
仕様 | 計算結果 | シミュレーション結果 | 測定結果 |
---|---|---|---|
ADC 過渡入力電圧セトリング (1ksps) | < 0.5×LSB = 402µV | 41.6µV | 該当なし |
AVDD消費電流(1ksps) | 230nA | 該当なし | 214.8nA |
AVDD消費電力(1ksps) | 759nW | 該当なし | 709nW |
VDD OPAMP消費電流 | 450nA | 該当なし | 431.6nA |
VDD OPAMP消費電力 | 2.025µW | 該当なし | 1.942µW |
AVDD + VDDシステム消費電力(1ksps) | 2.784µW | 該当なし | 2.651µW |
以下のグラフは、0~3.3Vの入力に対する線形出力応答を示しています。ADCの入力電圧範囲(FSR)はオペアンプの線形範囲内に収まっています。
帯域幅シミュレーションは、アンプの出力インピーダンスと RC 電荷バケツ回路 (Rfilt と Cfilt) の影響を含んでいます。次の式に示すように、RC 回路の帯域幅は 1.56kHz です。2kHzという帯域幅のシミュレーション結果は、負荷のインピーダンスと相互作用する出力インピーダンスの影響を含んでいます。この件の詳細については、『TI Precision Labs - オペアンプ:帯域幅 1』を参照してください。
以下のシミュレーションは、3V DC入力信号へのセトリングを示しています。このようなシミュレーションは、LSBの1/2 (402µV)以内になるようにサンプル/ホールド キックバック回路が適正に選定されていることを示します。この件の詳しい理論については、『Introduction to SAR ADC Front-End Component Selection』を参照してください。
ここには概算用の簡易なノイズ計算を記載します。抵抗のノイズは 10kHz を超える周波数で減衰するため、この計算では無視します。
計算結果とシミュレーション結果はよく一致しています。この件の詳しい理論については、『Calculating the Total Noise for ADC Systems』を参照してください。
この性能は、ADS7042EVM-PDKに変更を加えて測定しました。AC性能はSNR=70.8dB、THD=-82.7dB、ENOB (有効ビット数)=11.43であることを示しており、ADCの性能仕様: SNR=70dBとよく一致しています。
デバイス | 主な特長 | リンク | 類似デバイス |
---|---|---|---|
ADS7042(1) | 分解能: 12ビット、SPI、サンプル レート: 1Msps、シングルエンド入力、AVDD、Vref入力電圧範囲: 1.6V~3.6V | SPI 搭載の 12 ビット 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR ADC | ADCS |
LPV811(2) | 帯域幅 8kHz、レール ツー レール出力、消費電流 450nA、ユニティ ゲイン安定 | シングルチャネル、450nA、高精度、ナノパワー オペアンプ | オペアンプ |
主要なファイルへのリンク
テキサス・インスツルメンツ、LPV811 TINA ファイル、ソフトウェア ダウンロード