JAJA574A December   2018  – October 2024 OPA364 , OPA376

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

設計目標

入力 出力 電源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee
-1.25 V +1.25 V -2.4 V +2.4 V +2.5 V -2.5 V
ゲイン カットオフ周波数
6dB (2V/V) から 60dB (1000V/V) まで 7 kHz

設計の説明

この回路は、可変入力抵抗を使用して 6dB (2V/V) ~ 60dB (1000V/V) の範囲のプログラマブル非反転ゲインを実現します。この設計は、ゲイン範囲の全体にわたって同じカットオフ周波数を維持します。

デザイン ノート

  1. R1 に TPL0102 などのデジタル ポテンショメータを選択すると低コストのデジタル プログラマブル ゲイン アンプを設計できます。
  2. R3 は、R1 が 0Ω に近付いたときの最大ゲインを設定します。
  3. 帰還コンデンサにより帯域幅が制限され、安定性の問題が回避されます。
  4. 選択されたゲイン範囲全体にわたって、安定性を評価します。多くの場合、最小ゲイン設定は安定性の問題に最も大きく影響します。
  5. 一部のデジタル ポテンショメータでは絶対値に ±20% 程度の誤差があることがあるため、ゲイン較正が必要な場合があります。

設計手順

  1. R2 と R3 を選択し、R1 が 0 に近付いたときの最大ゲインを設定します。
    G max = 1 + R 2 R 3 G max - 1 = R 2 R 3 R 2 = ( G max - 1 ) × R 3 Set   R 3 = 100  Ω R 2 = ( 1000  V V - 1 ) × 100 = 99  R 2 = 100    ( Standard   value )
  2. ポテンショメータの最大値を選択し、最小ゲインを設定します。
    G min = 1 + R 2 R 1 , max + R 3 G min - 1 = R 2 R 1 , max + R 3 R 1 , max + R 3 = R 2 G min - 1 R 1 , max = R 2 G min - 1 - R 3 = 100 2 - 1 - 100 Ω = 99 . 9 R 1 , max = 100   ( Standard   value ) R 1 , min = 0 Ω   ( Wiper   resistance ,   typically   25 Ω ,   will   introduce   some   error )
  3. 帰還コンデンサで帯域幅を選択します。
    f c = GBW G max = 7 MHz 1000 V V = 7 kHz f c = 7 kHz C 1 = 1 2 π × R 2 × f c = 227 pF   C 1 = 220 pF   ( Standard   Value )
  4. 最小ゲイン (2V/V) での安定性を確認します (R1 = 100kΩ とします)。要件を満たすため、fc (回路の帯域幅) は fzero (抵抗性帰還回路と差動および同相入力容量によって生じるゼロ) より小さい必要があります。
    f c = 1 2 π × C 1 × R 2 = kHz f zero = 1 2 π × ( C cm + C diff ) × ( R 2 R 1 ) = 1 2 × π × ( pF + pF ) × ( 100  × 100  100  + 100  ) f zero = 637  kHz kHz < 637  kHz f c < f zero

設計シミュレーション

過渡シミュレーション結果

AC シミュレーション結果

参考文献:

  1. テキサス・インスツルメンツ、ディスクリート プログラマブル ゲイン アンプ回路のシミュレーション、製品ページ
  2. テキサス・インスツルメンツ、低コストのデジタル プログラマブル ゲイン アンプのリファレンス デザイン、製品ページ

設計に使用されているオペアンプ

OPA364
Vss 1.8V~5.5V
VinCM レール ツー レール
Vout レール ツー レール
Vos 1 mV
Iq 1.1mA
Ib 1pA
UGBW 7 MHz
SR 5V/μs
チャネル数 1、2、4
OPA364

設計の代替オペアンプ

OPA376
Vss 2.2V~5.5V
VinCM レール ツー レール
Vout レール ツー レール
Vos 5μV
Iq 760μA
Ib 0.2pA
UGBW 5.5 MHz
SR 2V/μs
チャネル数 1、2、4
OPA376