JAJA597B March 2018 – October 2024 OPA2388-Q1 , OPA388 , THS4521 , TLV3201 , TLV7021
過電流レベル | 電源 | 過渡応答時間 | ||
---|---|---|---|---|
IIN (最小値) | IIN (最大値) | V+ | V- | t |
0A | 1.0A | 5V | 0V | 10µs 未満 |
この高速なローサイド過電流検出ソリューションは、1 つのゼロ ドリフト高速セトリング アンプ (OPA388) と、1 つの高速コンパレータ (TLV3201) によって実装されています。この回路は、高速の電流信号および過電流イベントを監視するアプリケーション、たとえばモータや電源ユニットでの電流検出用に設計されています。
帯域幅が広く、オフセットが非常に小さく、スルーレートが高速なことから、OPA388 が選択されています。伝播遅延が 40ns、立ち上がり時間が 4.8ns と短く、応答が高速なことから、TLV3201 が選択されています。これにより、コンパレータは過渡応答時間の要件内で、過電流イベントに対して迅速に応答し、システムに警告できます。また、プッシュプル出力段により、コンパレータはマイクロコントローラの論理レベルと直接接続可能です。さらに、TLV3201 は消費電力が小さく、静止電流が 40µA です。
ローサイドの電流検出には一般に、検出抵抗の両端に接続するアンプを非反転構成で使用できます。ただし、ここに示すアプリケーション回路は、検出抵抗の両端で OPA388 を差動アンプとして使用しています。これにより、シャント抵抗の両端で真の差動測定が行えるため、電源グランドと負荷グランドが同一とは限らない場合に有利です。
次のように設定します。
COMP_IN のトランスインピーダンス AC シミュレーション結果
TLV3201 | |
---|---|
VS | 2.7V~5.5V |
tPD | 40ns |
入力 VCM | レール ツー レール |
Vos | 1 mV |
Iq | 40µA |
TLV3201 |
TLV7021 | |
---|---|
VS | 1.6V~5.5V |
tPD | 260ns |
入力 VCM | レール ツー レール |
Vos | 0.5 mV |
Iq | 5µA |
TLV7021 |
OPA388 | |
---|---|
VS | 2.5V~5.5V |
入力 VCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 0.25µV |
Vos ドリフト | .005µV/°C |
Iq | 1.7mA/Ch |
Ib | 30pA |
UGBW | 10 MHz |
OPA388 |
THS4521 | |
---|---|
VS | 2.5V~5.5V |
入力 VCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 20µV |
VOS ドリフト | μV/℃ |
Iq | 1mA/Ch |
Ib | 0.6µA |
UGBW | 145 MHz |
THS4521 |