入力 | 出力 | 電源 | |
---|---|---|---|
差動 | 差動 | Vcc | Vee |
1Vpp | 16Vpp | 10V | 0V |
出力同相 | 3dB 帯域幅 | AC ゲイン (Gac) |
---|---|---|
5V | 3MHz | 16 V/V |
この設計は、完全差動アンプ (FDA) を、差動入力差動出力アンプとして使用します。
通常の動作では次のようになります。
可能な最大スイングは次のとおりであることに注意してください。
テキサス・インスツルメンツ、計測認証向け高 Q アクティブ差動バンドパス フィルタのリファレンス デザイン、TIDA-01036 ツール フォルダ
THS4561 | |
---|---|
Vss | 3V~13.5V |
VinCM | Vee-0.1V~Vcc-1.1V |
Vout | Vee+0.2V~Vcc-0.2 |
Vos | 未定 |
Iq | 未定 |
Ib | 未定 |
UGBW | 70 MHz |
SR | 4.4V/µs |
チャネル数 | 1 |
THS4561 |
THS4131 | |
---|---|
Vss | 5V~33V |
VinCM | Vee+1.3V~Vcc-0.1V |
Vout | 条件によって変化 |
Vos | 2 mV |
Iq | 14mA |
Ib | 2µA |
UGBW | 80 MHz |
SR | 52V/µs |
チャネル数 | 1 |
THS4131 |
All trademarks are the property of their respective owners.