JAJA615A January 2019 – September 2024 OPA1612 , PCM1794A , PCM1794A-Q1
DAC の IOUT 振幅 | DAC の IOUT 同相電流 | VOUT 振幅 |
---|---|---|
7.8mAP-P | -6.2mA | 2.1VRMS |
多くの高性能オーディオ デジタル / アナログ コンバータ (DAC) は電流出力で、オーディオ アンプで使用するには電圧出力に変換する必要があります。たとえば、車載アフターマーケット プレミアム オーディオでは、電流から電圧への (I-V) 出力段で DAC の信号対雑音比 (SNR) と全高調波歪みおよびノイズ (THD+N) の性能が劣化しないようにすることが極めて重要です。
2 段目の fC は、次の式で計算されます。
C1 = 4.7nF と C2 = 10nF を使用した場合、初段の fC は約 44.2kHz、2 段目の fC は約 66.3kHz です。
ここで、
ここで、
このシミュレーションは、7.8mAP-P の差動入力電流から 6VP-P 出力 (2.1VRMS) が得られることを示しています。
2 つのアンプ段により作成されるフィルタは、-3dB コーナー周波数が約 32.1kHz です。これによって、出力の帯域外ノイズが減衰される一方で、可聴範囲 (20Hz~22kHz) には影響しません。
次のシミュレーションは、回路のゲインの大部分を最初の段に設定することに、どのような利点があるかを示しています。これらの 2 つの曲線は、異なる抵抗値で同じ総ゲインが得られるように設計した同一回路構成から生成されたものです。緑色のラインは初段のゲインを高くしたもので、全ノイズがより低減しています。
デバイス | 主な特長 | リンク | 他の使用可能デバイス |
---|---|---|---|
PCM1794A-Q1 | 24 ビット、192kHz サンプリング、高度なセグメント、オーディオ ステレオ デジタル / アナログ コンバータ | 132dB、24 ビット、192kHz の先進的なセグメント、オーディオ ステレオ D/A コンバータ | オーディオ DAC |
OPA1612 | 超低ノイズ、超低歪み、高性能、バイポーラ入力のオーディオ オペアンプ | 1.1nV/√Hz ノイズ、低 THD、高精度の SoundPlus™ オーディオ オペアンプ | オーディオ オペアンプ |