PCM1794A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM Classification Level 2
- Device CDM Classification Level C6
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range:
- 132 dB (9 V RMS, Mono)
- 129 dB (4.5 V RMS, Stereo)
- 127 dB (2 V RMS, Stereo)
- THD+N: 0.0004%
- Dynamic Range:
- Differential Current Output: 7.8 mA p-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –130 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.00001 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
- Accepts 16-Bit and 24-Bit Audio Data
- PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- Optional Interface Available to External Digital Filter or DSP
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute
- Zero Flag
- Dual-Supply Operation: 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Pin SSOP Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1794A-Q1 device is a monolithic, CMOS-integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters (DACs) and support circuitry in a small 28-pin SSOP package. The data converters use TI’s advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1794A-Q1 device provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。