JAJA622A January   2019  – October 2024 OPA140 , OPA376

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

設計目標

入力 出力 電源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee Vdd Vref
-10 V +10 V +0.2 V +4.8 V +15 V -15 V +5 V +4.096 V

設計の説明

この正負デュアル出力を正シングル出力に変換する反転アンプは、±10V の信号を、ADC で使用する 0V~5V の信号に変換します。電圧レベルは、与えられた式を使用して簡単に変更できます。初段の出力が低インピーダンスである限り、その他の ±15V 構成とバッファを置き換えることで、目的の入力信号に対応させることができます。

デザイン ノート

  1. 入力バッファの同相制限を調べます。
  2. バッファ アンプ U1 を使わない場合、高インピーダンスの信号源は U2 のゲイン特性を変化させます。
  3. ±15V の電源が 5V 電源より先に起動する場合、R6 は U1 の出力のためにグランドへの経路を作ります。これにより、R1、R2、R6 により構成される分圧器によって U2 の反転ピンに印加される電圧を制限し、U2 とその出力に接続されたコンバータ (該当する場合) の損傷を防止します。デバイスに対して最善の保護を行うためには、過渡電圧サプレッサ (TVS) を U2 の電源ピンに追加します。
  4. R5 の両端にコンデンサを接続すると、Vref で発生するノイズをフィルタ処理し、Vshift をよりクリーンにするのに役立ちます。

設計手順

この回路の伝達関数は次の式で示されます。

V o = - R 2 R 1 × V i + 1 + R 2 R 1 × V shift
  1. アンプのゲインを設定します。
    V o V i = V oMax - V oMin V iMax - V iMin = 4.8  V - 0.2  V 10  V - ( - 10  V ) = 0 . 23
    V o V i = R 2 R 1
    R 2 = 0.23× R 1
    Choose   R 1 = 100   ( standard   value )
    R 2 = 23   ( for   standard   values   use   22   and   1   in   series )
  2. Vshift を、信号を単一電源に変換するよう設定します。
    At   midscale ,   V in = 0 V
    Then   V o = 1 + R 2 R 1 × V shift
    V shift   =   V o 1 + R 2 R 1 = 2.5 V 1.23 = 2.033 V
  3. Vshift が得られるよう、基準分圧器の抵抗を選択します。
    V ref = 4.096 V
    V shift = V ref × R 5 ( R 3 + R 4 ) + R 5
    V shift V ref = 2.033 V 4.096 V = R 5 ( R 3 + R 4 ) + R 5
    R 3 + R 4 = 1.0161  × R 5
    Select   a   standard   value   for   R 5
    R 5 = 10
    R 3 + R 4 = 10.161
    R 3 = 10
    R 4 = 162 Ω   ( standard   1 %   value )
  4. 帰還抵抗が大きいと、入力容量と相互作用し、不安定性を引き起こす可能性があります。これを打ち消すため、伝達関数に極を追加するよう C1 の容量を選択します。この極の周波数は、オペアンプの実効帯域幅より低い必要があります。
    C 1 = 43 pF
f p = 1 2 π × R 2 × C 1 = 160.3 kHz

設計シミュレーション

DC シミュレーション結果

AC シミュレーション結果

過渡シミュレーション結果

設計の参照資料

テキサス・インスツルメンツ、SBOMAT9 TINA-TI™ 回路シミュレーション、ファイル ダウンロード

テキサス・インスツルメンツ、TIPD148 レベル変換:±15V 正負デュアル出力を 5V 正シングル出力に変換するアンプ、製品ページ

設計に使用されているオペアンプ

OPA376
Vss 2.2V~5.5V
VinCM Vee~Vcc-1.3V
Vout レール ツー レール
Vos 5µV
Iq 760µA/Ch
Ib 0.2pA
UGBW 5.5 MHz
SR 2V/µs
チャネル数 1、2、4
OPA376

設計に使用されているオペアンプ

OPA140
Vss 4.5V~36V
VinCM Vee-0.1V~Vcc-3.5V
Vout レール ツー レール
Vos 30µV
Iq 1.8mA/Ch
Ib ±0.5pA
UGBW 11 MHz
SR 20V/µs
チャネル数 1、2、4
OPA140