JAJA623A January 2019 – October 2024 INA828 , OPA188 , TLV171
入力 | 出力 | 電源 | |||
---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
-13 V | 13 V | -14.85 V | 14.85 | 15 | -15 |
低域カットオフ周波数 (fL) | ゲイン | 入力 |
---|---|---|
16Hz | 1 | ±2VAC、+10VDC |
この回路は、計装アンプへの DC 結合された入力信号から AC 結合のみの出力を生成します。この出力は積分器経由で帰還され、積分器の出力はアンプの基準電圧の変調に使用されます。これによりハイパス フィルタが形成され、出力オフセットが実質的にキャンセルされます。この回路は、部品のミスマッチに起因して CMRR を大幅に劣化させる可能性がある大容量コンデンサや抵抗を入力に接続する必要がありません。
ゲイン | DC 補正範囲 |
---|---|
1 V/V | ±10 V |
10 V/V | ±1 V |
100 V/V | ±0.1 V |
1000V/V | ±0.01 V |
AC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、SBOMAU0 TINA-TI™ 回路シミュレーション、ファイル ダウンロード
テキサス・インスツルメンツ、『TIPD191 DC 除去機能付き計装アンプ』リファレンス デザイン
INA828 | |
---|---|
Vss | 4.5V~36V |
VinCM | Vee+2V~Vcc-2V |
Vout | Vee+150mV~Vcc-150mV |
Vos | 20µV |
Iq | 600µA |
Ib | 150pA |
UGBW | 2MHz |
SR | 1.2V/µs |
チャネル数 | 1 |
INA828 |
OPA188 | |
---|---|
Vss | 8V~36V |
VinCM | Vee~Vcc-1.5V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 6µV |
Iq | 450µA |
Ib | ±160pA |
UGBW | 2MHz |
SR | 0.8V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA188 |
TLV171 | |
---|---|
Vss | 2.7V~36V |
VinCM | Vee-0.1V~Vcc-2V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 750µV |
Iq | 525µA |
Ib | ±10pA |
UGBW | 3MHz |
SR | 1.5V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
TLV171 |