JAJA629B February 2017 – November 2023 OPA2323 , OPA2325 , OPA2328 , OPA2388-Q1 , OPA320 , OPA322 , OPA323 , OPA363 , OPA364 , OPA365 , OPA369 , OPA388 , OPA388-Q1 , OPA4323 , TLV365
ゼロクロスオーバー アンプは、標準のレール ツー レール アンプが持つクロスオーバー領域による誤差を解消する独自の回路トポロジを採用しています。テキサス・インスツルメンツのゼロクロスオーバー トポロジは、高精度機器や汎用機器で、同相電圧範囲全体にわたって高い直線性を確保し、歪みを最小限に抑制できます。本書では、一般的なレール ツー レール入力アンプとゼロクロスオーバー アンプの違いを説明します。
従来型レール ツー レール入力 CMOS アーキテクチャの場合、2 組の差動ペアが含まれます。図 1 に、PMOS トランジスタ ペア (青) と NMOS トランジスタ ペア (赤) という 2 組の差動ペアを示します。PMOS トランジスタは VSS~(VDD-1.8 V)、NMOS トランジスタは (VDD-1.8 V)~VDD の同相入力電圧で動作できます。この 2 組の入力トランジスタ ペアの入力オフセット電圧、温度係数、ノイズはそれぞれ独立しており無相関です。
PMOS ペアから NMOS ペア、またはその逆の移行中に正レールから約 1.8V 下に両方の入力が導通する、クロスオーバー領域が存在します (図 2 参照)。この領域内で、DC 入力オフセット電圧の変化が可能です。これは、入力クロスオーバ歪みと呼ばれる歪みの発生原因になります。 このオフセット誤差は、TINA-TI SPICE ツールを使用してシミュレートできます。
図 3 に、
従来型レール ツー レール CMOS 入力、バッファ構成オペアンプに [-2.4V、2.4V]
DC
スイープを印加したシミュレーション結果を示します。このグラフは、同相電圧がクロスオーバー領域内に入ると、入力オフセット電圧が急激に変動することを示しています。この誤差原因が誤差バジェットを上回る場合、ゼロクロスオーバー
アンプが必要になります。
ゼロクロスオーバー・トポロジでは、レールまでの入力電圧での線形動作を 1 組の入力トランジスタ・ペア (PMOS または NMOS) で実現するために、内部電圧チャージ・ポンプを使用します。このように 1 組のトランジスタ・ペアを使用すると、クロスオーバー領域が生じないため、入力同相範囲全体にわたって歪のない真のレール・ツー・レール動作が可能です。OPA388 などのゼロクロスオーバー・アンプは、内部電圧チャージ・ポンプを内蔵しています。このチャージ ポンプは、入力段の電圧を VDD より約 1.8V 昇圧します。この電圧は、トランジスタが 1.8V 未満の VDS で 3 極管動作に移行したときに生じる非線形性を克服するのに十分な大きさです。ゼロクロスオーバー アンプで使用されるチャージ ポンプの概略回路図を、図 4 に示します。
図 3 に、バッファ構成の OPA388 に [-2.4V、2.4V] DC スイープを印加したシミュレーション結果も示します。クロスオーバー領域がないため、このグラフの入力オフセット電圧トレースには入力同相の変化に伴う急激な変動は見られません。図 5 に、相補型レール ツー レール入力アンプとゼロクロスオーバー アンプの性能測定結果の比較を示します。入力同相電圧全体にわたって、オフセット電圧が大きく異なっていることに注意してください。
ゼロクロスオーバー・アンプと一般的なレール・ツー・レール CMOS アンプを同じユニティゲイン・バッファ構成で使用しました。どちらのアンプにも振幅 2V (4VPP) の純正弦波を入力しました。これらの回路の出力をキャプチャし、FFT を計算しました。図 6 に、OPA388 (赤) と一般的な CMOS レール ツー レール アンプ (黒) の出力電圧スペクトルを示します。一般的なレール ツー レール CMOS アンプに比べて、ゼロクロスオーバー アンプの出力にはスプリアスと高調波がほとんどありません。これは、ゼロクロスオーバー・トポロジによってクロスオーバー領域が解消した効果です。
従来型レール・ツー・レール入力 CMOS オペアンプでは、2 組の並列差動入力トランジスタ・ペアを使用します。同相が遷移領域 (デッドバンド) に入ると、入力オフセット電圧が急激に変動し、出力電圧誤差および歪みを生じさせます。ゼロクロスオーバー・オペアンプは、入力同相範囲全体にわたって入力オフセット電圧の変動を大幅に低減します。
表 1 に、テキサス・インスツルメンツのゼロクロスオーバー アンプの一部を示します。完全なリストについては、オペアンプ パラメトリック検索ツールをご参照ください。
デバイス | 最適化されるパラメータ |
---|---|
OPA328 | Vos(max):25μV、GBW:40MHz、CMRR:120dB、IB(max):1pA、2.2V < VS < 5.5V、ノイズ:9.8nV/√Hz |
OPA323 | Vos(max):1.25mV、CMRR:114dB、GBW:20MHz、IB(max):20pA、ノイズ:5.5nV/√Hz、スルーレート:33μV、1.7V < VS < 5.5V |
OPA388 | ゼロ
ドリフト、Vos(max):5μV、dvos /
dt(max):0.05μV/℃、 CMRR:138dB、GBW:10MHz、ノイズ:7nV/√Hz |
OPA320 | Vos(max):150μV、CMRR:114dB、IB(max):0.9pA、 GBW:20MHz、1.8V < VS < 5.5V、ノイズ:7nV/√Hz |
OPA325 | Vos(max):150μV、CMRR:114dB、IB(max):10pA、 GBW:10MHz、2.2V < VS < 5.5V、ノイズ:9nV/√Hz |
OPA365 | Vos(max):200μV、CMRR:120dB、GBW:50MHz、 ノイズ:4.5nV/√Hz、スルーレート:25V/μs、1.8V < VS < 5.5V |
OPA322 | Vos(max):2mV、CMRR:100dB、GBW:20MHz、 ノイズ:8.5nV/√Hz、スルーレート:10V/μs、1.8V < VS < 5.5V |
OPA363、OPA364 | Vos(max):2.5mV、CMRR:90dB、GBW:7MHz、 ノイズ:17nV/√Hz、IB(typ):1pA、1.8V < VS < 5.5V |
OPA369 | Vos(max):750μV、CMRR:114dB、GBW:12kHz、 IB(typ):10pA、1.8V < VS < 5.5V |