JAJA665 September   2020 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1

 

  1.   商標
  2. 1代表的な車載用システムのアーキテクチャ
  3. 2ダイナミック・グランド・プロジェクション
  4. 3LED ドライバ
  5. 4フラッシュ・ストレージ容量の要件
  6. 5まとめ
  7. 6関連資料

まとめ

車両のどこにでも設置できるように、ダイナミック・グランド・プロジェクション用プロジェクタは小型かつ低コストで、ビデオ入力とは無関係に動作できる必要があります。DLP3021-Q1 DMD および FPGA ベースのコントローラ・ソリューションは、ダイナミック・グランド・プロジェクションをサポートするための簡潔なアーキテクチャを提供します。これらのシステムを設計する場合、このアーキテクチャとその他の従来型プロジェクション・システム・アーキテクチャの相違点を理解することが重要です。慎重な計画とコンテンツの選択により、部品表を最適化し、部品点数が少ない小型プロジェクタを開発できます。ダイナミック・グランド・プロジェクションとその他の DLP 車載アプリケーションの詳細については、TI E2E™ サポート・フォーラムをご覧ください。