JAJA666 October   2020 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1

 

  1.   商標
  2. 1車載アプリケーションの静的プロジェクション
  3. 2輝度の要件
    1. 2.1 ディスプレイの輝度に影響を与える主なパラメータ
      1. 2.1.1 周囲の照明の条件
      2. 2.1.2 ディスプレイの輝度に対する投射面の影響
      3. 2.1.3 表示画像のサイズ
      4. 2.1.4 表示画像の輝度
    2. 2.2 輝度に関するその他の考慮事項
      1. 2.2.1 時刻
      2. 2.2.2 プロジェクタのコントラスト
      3. 2.2.3 その他のアプリケーション制約
    3. 2.3 DLP テクノロジの輝度能力
  4. 3まとめ
  5. 4関連資料

DLP テクノロジの輝度能力

DGP アプリケーションに必要なプロジェクタの光束の最小値を決定した後、特定のプロジェクタの出力能力を評価する必要があります。プロジェクタ設計の最終的な出力輝度とモジュール・サイズを決定する要因は多数ありますが、表 2-3 に、複数の一般的な出力目標 (DLP3021-Q1 車載認定 DMD をフルカラー DGP アプリケーション用に使用する構成など) を示します。実際のサイズと出力光束は、個々の設計によって変わります。

表 2-3 DLP3021-Q1 の代表的なプロジェクタ能力
入力電力 (W) 出力光束 (ルーメン) プロジェクタの概略サイズ (mm)
3 最大 25 50 x 30 x 25
10 最大 120 80 x 80 x 30