JAJA666 October   2020 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1

 

  1.   商標
  2. 1車載アプリケーションの静的プロジェクション
  3. 2輝度の要件
    1. 2.1 ディスプレイの輝度に影響を与える主なパラメータ
      1. 2.1.1 周囲の照明の条件
      2. 2.1.2 ディスプレイの輝度に対する投射面の影響
      3. 2.1.3 表示画像のサイズ
      4. 2.1.4 表示画像の輝度
    2. 2.2 輝度に関するその他の考慮事項
      1. 2.2.1 時刻
      2. 2.2.2 プロジェクタのコントラスト
      3. 2.2.3 その他のアプリケーション制約
    3. 2.3 DLP テクノロジの輝度能力
  4. 3まとめ
  5. 4関連資料

表示画像のサイズ

特定のプロジェクタの投射比 (画像幅に対する投射距離の比率) が固定されている場合、そのプロジェクタが配置されている場所がディスプレイ表面から遠いほど、表示画像は大きくなります。しかし光束が一定の場合、画像が大きくなるにつれて、投射された光がより大きな画像全体に広がるため輝度も低くなります。画像が暗くなりすぎると、見る人はもはや認識できません。車載プロジェクション・アプリケーションの場合、投射比とプロジェクタ位置のパラメータは、設計によって固定される場合があります。これにより、確実に画像が目的のサイズになり、適切に焦点を結び、画像の輝度が設定されます。

投射された画像の輝度は、表示画像の面積に反比例します。表示画像の面積が 2 倍になると、輝度は 50% 低下します。このため、サイド・ミラーから小さな画像を投射するプロジェクタは、自動車の長さに沿った画像を生成するロッカー・パネル・プロジェクタよりも低い輝度で済みます。これは、2 つの画像のサイズが通常非常に異なるためです。サイド・ミラーに取り付けられたプロジェクタは 10 ルーメンしか必要としませんが、ロッカー・パネルに取り付けられたプロジェクタは 80 ルーメンを必要とする場合があります。