JAJA671 February 2021 DRV3255-Q1
48V モータ駆動システムは、MHEV の GHG 排出量の低減を目的としています。システム設計者にとって重要なことは、高出力 (10kW~30kW) と機能安全性を兼ね備えた 48V 小型モータ駆動システムを設計することです。DRV3255-Q1 の選択可能な高いゲート駆動電流、高電圧過渡のサポート、アクティブ短絡ロジック、機能安全規格適合は、MHEV 向けの高出力と機能安全性を兼ね備えた 48V 小型モータ駆動システムの構築に役立ちます。