JAJA704B May 2022 – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
図 4-1 に、利用可能な電源オプションを示します。このアプリケーション・ノートでは、さまざまな使用事例で AM62x に電力を供給するために使用できる、事前設定済みの NVM について説明しています。このドキュメントに記載されている注文可能な型番 (OPN) がどれもアプリケーションの要件を満たしていない場合や、デフォルト設定に小さな変更が必要な場合は、カスタム NVM が必要です。大量生産向けに、テキサス・インスツルメンツではカスタム NVM 設定で注文可能な新しい型番を作成しています。少量生産の場合、お客様は 表 4-1 に記載されているリソースを使用し、生産ラインで、またはサード・パーティーのプログラミング・サービスを通じて PMIC をプログラムできます。
関連資料 | リンク |
---|---|
プログラミング・ガイド | 『TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング・ガイド』 |
グラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) | 『TPS65219 グラフィカル・ユーザー・インターフェイス』 |
ソケット付き EVM | 『TPS65219 不揮発性メモリ (NVM) プログラミング・ボード』 |
TPS6521905 データシート | 『3 個の降圧 DC/DC コンバータと 4 個の LDO を搭載した、ユーザー・プログラマブルな電力管理集積回路 (PMIC)』 |