TPS65219-Q1
- 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
- 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
- 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:2A、VOUT 0.6V~3.4V
- 4 つのリニア レギュレータ:
- 2x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
- 2x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
- 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
- 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数) または固定周波数モード
- 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
- I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
- 14 本以上のレールを備えたシステム (マルチ PMIC 構成で 2 台の TPS65219-Q1 デバイス) をサポートするように設計
- 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
- EEPROM プログラマビリティ
- 機能安全対応
TPS65219-Q1 は、車載用アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。
DC/DC コンバータは、1 つの 3.5A および 2 つの 2A に対応可能です。これらのコンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF の入力容量、およびレールあたり 10µF 以上の出力容量が必要です。
2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。
I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS65219-Q1 統合型パワー マネージメント IC、ARM Cortex—A53 プロセッサ用 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 6月 13日 |
ユーザー・ガイド | TPS6521923W Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2024年 3月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Three Methods to Power Automotive Infotainment and Cluster Designs | PDF | HTML | 2024年 2月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS65219 PMIC による AM62x への電力供給 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 21日 | |
ユーザー・ガイド | TPS6521920 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2023年 4月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65219EVM — TPS65219 2.5V ~ 5.5V、3 個の降圧回路と 4 個の LDO を搭載したパワー マネージメントIC (PMIC) の評価基板
TPS65219EVM は、電力管理 IC (PMIC) である TPS65219 の性能と機能を評価できるように、包括的なアセンブリを実施済みのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、USB から I²C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、すべてのレギュレータの入出力に対応する複数のジャンパ、さらに一般的な測定向けの複数のテスト・ポイントを実装しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。