JAJA704B May   2022  – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. 3TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4TPS6521905 ユーザー・プログラマブル NVM
  8. 5AM62x のコア電圧の選択
  9. 6VSYS 電圧ランプ
  10. 7パワー・ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
  11. 8関連資料
  12. 9改訂履歴

VSYS 電圧ランプ

TPS65219 の電源オン・シーケンスは、以下の主なステップでゲートされます。VSYS の電圧が POR_Rising スレッショルドを上回り、PMIC が NVM の内容をレジスタ・マップにロードした後、オンの要求を待機してから電源オン・シーケンスを実行します。最初のオン・リクエストは PU_ON_FSD レジスタ・フィールドの最初の電源検出機能 (FSD) をイネーブルにすることでバイパスできます。 PU_ON_FSD=0x1 の場合、NVM 設定がレジスタ・マップにロードされた後、PMIC はオン・リクエストを待たずに電源オン・シーケンスの実行を開始します。 このシナリオでは、お客様は PMIC が電源オン・シーケンスの実行を開始する前に VSYS を供給するプリレギュレータが安定した出力電圧に達していることを確認する必要があります。VSYS の電圧は、VSYS が POR_threshold を上回ってから約 2.3ms 以内に目標の Vout に達する必要があります。

注: FSD がイネーブル (PU_ON_FSD=0x1) で VSYS のランプが遅い場合、PMIC は要求されている入力電圧から出力電圧へのヘッドルームを確保せずに、最初のレールをイネーブルしようとします。 この条件が成立すると PMIC に障害が発生します。

図 6-1 に FSD がイネーブルで VSYS のランプが遅い場合の例を示します。

GUID-20230816-SS0I-WGBN-ZQQ1-40MT8FZ7QKWP-low.svg図 6-1 FSD がイネーブルの場合の VSYS スロー・ランプ
  • ステップ 1:VSYS が POR_Rising スレッショルドに達します。
  • ステップ 2:NVM 設定は約 2.3ms 後にレジスタにロードされます。
  • ステップ 3:FSD がイネーブルになっているため PMIC は電源オン・シーケンスの実行を開始しますが、VSYS の電圧は依然として低すぎ、入力から出力へのヘッドルームを満たしていません。電源オン・シーケンスの最初の PMIC レールには、最初の電源オンを表す 3 つの電圧ピークと、再試行カウンタ (MASK_RETRY_COUNT) に設定された 2 つの試行が示されています。
  • ステップ 4:イネーブル・ピンが High になり、ピンのデグリッチが有効になります。
  • ステップ 5:ステップ 3 で電源オンを試みた後、デバイスは初期化状態のままであるため、PMIC は電源オン・シーケンスを実行できません。PMIC を初期化状態から復帰させるには、より高速なランプで VSYS のパワー・サイクルを実行する必要があります。

図 6-2 に、 FSD がディセーブルで VSYS のランプが低速の例を示します。

GUID-20230816-SS0I-GWXJ-TSB0-7RZCW5CTJ16D-low.svg
  • ステップ 1:VSYS が POR_Rising スレッショルドに達します。
  • ステップ 2:NVM 設定は約 2.3ms 後にレジスタにロードされます。
  • ステップ 3:FSD がディセーブルのため、PMIC は電源オン・シーケンスを実行するためのオン・リクエストを待ちます。
  • ステップ 4:イネーブル・ピンが High になり、ピンのデグリッチが有効になります。
  • ステップ 5:PMIC は、最初のスロットに割り当てられたレールから、電源オン・シーケンスの実行を開始します。
図 6-2 FSD がディセーブルの場合の VSYS スロー・ランプ