JAJA717 October   2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2リード・スイッチの概要
  5. 3ホール効果センサの概要
  6. 4性能比較
  7. 5DRV5032 のテストの構成と結果
    1. 5.1 DRV5032 のテストの構成
    2. 5.2 結果についての説明
    3. 5.3 DRV5032 のテスト結果
    4. 5.4 前面手法の結果
    5. 5.5 側面手法
    6. 5.6 改ざんの受けやすさのテストの構成
    7. 5.7 改ざんの受けやすさのテスト結果
  8. 6リード・スイッチのテスト構成と結果
    1. 6.1 リード・スイッチのテストの構成
    2. 6.2 リード・スイッチのテスト結果
    3. 6.3 前面手法の結果
    4. 6.4 側面手法の結果
    5. 6.5 改ざんの受けやすさのテストの構成
    6. 6.6 リード・スイッチの改ざんの受けやすさテストの結果
  9. 7TMAG5170 のテストの構成と結果
    1. 7.1 TMAG5170 のテストの構成
    2. 7.2 TMAG5170 のテスト結果
    3. 7.3 TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの構成
    4. 7.4 TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの成果
  10. 8まとめ

側面手法の結果

DRV5032 と同様に、リード・スイッチでも側面手法を実行し、検出範囲への影響と、死角があるかどうかを確認します。リード・スイッチについて得られる磁界検出ポイントを、上面手法と側面手法の両方について図 6-4図 6-5 に示します。検出フィールドの範囲は約 0.4 インチから 1.4 インチまでで、デバイスに沿って正弦波に近い形になります。

GUID-20210810-SS0I-RJ9Q-LMRJ-LVVH9ZQLMXGX-low.png図 6-4 リード・スイッチの側面手法による磁界検出の結果:上面ビュー
GUID-20210810-SS0I-6B8V-QDFF-8TL4RQ8QTDM8-low.png図 6-5 リード・スイッチの側面手法による磁界検出の結果:側面ビュー

検出の高さは DRV5032 とほぼ同じで、Z の高さは最大で約 0.85 インチです。3 軸のデータを特定の角度からテストした結果を、分かりやすい形で表示したのが図 6-6 です。

GUID-20210810-SS0I-CBQL-HQ0X-QCGWGSFDFX7M-low.png図 6-6 リード・スイッチの側面手法による磁界検出の結果:軸外ビュー