JAJA717 October   2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1概要
  4. 2リード・スイッチの概要
  5. 3ホール効果センサの概要
  6. 4性能比較
  7. 5DRV5032 のテストの構成と結果
    1. 5.1 DRV5032 のテストの構成
    2. 5.2 結果についての説明
    3. 5.3 DRV5032 のテスト結果
    4. 5.4 前面手法の結果
    5. 5.5 側面手法
    6. 5.6 改ざんの受けやすさのテストの構成
    7. 5.7 改ざんの受けやすさのテスト結果
  8. 6リード・スイッチのテスト構成と結果
    1. 6.1 リード・スイッチのテストの構成
    2. 6.2 リード・スイッチのテスト結果
    3. 6.3 前面手法の結果
    4. 6.4 側面手法の結果
    5. 6.5 改ざんの受けやすさのテストの構成
    6. 6.6 リード・スイッチの改ざんの受けやすさテストの結果
  9. 7TMAG5170 のテストの構成と結果
    1. 7.1 TMAG5170 のテストの構成
    2. 7.2 TMAG5170 のテスト結果
    3. 7.3 TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの構成
    4. 7.4 TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの成果
  10. 8まとめ

TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの構成

リード・スイッチやホール効果センサと同様に、TMAG5170 についても改ざんの受けやすさをテストします。このテストでは、2 個の磁石を使用します。1 つを本物の磁石、もう 1 つは不正な磁石とみなします。このテストで使用するセットアップ・パラメータの概要を、次に示します。

TMAG の設定

  • 構成モード
  • 変換:1 回 / 秒
  • 8 倍の平均化
  • すべての軸がアクティブ、範囲 50mT

磁石:K&J Magnetics D4X0 が 2 つ

  • N42 の円柱型磁石
  • 元の磁石を定位置に置き、窓やドアが閉じた状態を想定
  • 元の磁石のシグネチャを模倣するため、2 つ目の磁石を移動