JAJA717 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
ノード・テストと、固有の各ノードの可変軸で観測された検出距離の関係で、図 5-3 に示すような表形式が使用されました。すべてのテストでセンサの高さは一定に保たれ、高さ (Z) の値を 6 回繰り返す間、Y (側面手法では X ) の変化も一定に保たれます。平面からの高さは、単純に磁石の Z 位置からセンサの高さを引いた値です。最後の列にある X の値は、各ノードのテスト中に測定された、観測可能な検出ポイントの距離です。