JAJA717 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
リード・スイッチのテストの構成は、ホール効果スイッチのテストと基本的に同じです。このデバイスはすでに PCB 基板に取り付けられているため、個別のブレッドボードに実装する必要はありません。検出表示に LED を使用する代わりに、連続機能を持つマルチメータと、リード・スイッチのそれぞれの端にクランプされているワニ口クリップのテスト・リードを使用します。リード・スイッチの範囲内に磁石は存在しなければ、リード・スイッチのリード間は導通しません。磁石がリード・スイッチと十分に近づき、スイッチが閉じると、マルチメータからの可聴トーンによって導通が検出されます。このとき検出距離を測定して記録し、後で分析できます。