JAJA717
October 2021
DRV5032
,
TMAG5170
,
TMAG5231
,
TMAG5273
概要
商標
1
概要
2
リード・スイッチの概要
3
ホール効果センサの概要
4
性能比較
5
DRV5032 のテストの構成と結果
5.1
DRV5032 のテストの構成
5.2
結果についての説明
5.3
DRV5032 のテスト結果
5.4
前面手法の結果
5.5
側面手法
5.6
改ざんの受けやすさのテストの構成
5.7
改ざんの受けやすさのテスト結果
6
リード・スイッチのテスト構成と結果
6.1
リード・スイッチのテストの構成
6.2
リード・スイッチのテスト結果
6.3
前面手法の結果
6.4
側面手法の結果
6.5
改ざんの受けやすさのテストの構成
6.6
リード・スイッチの改ざんの受けやすさテストの結果
7
TMAG5170 のテストの構成と結果
7.1
TMAG5170 のテストの構成
7.2
TMAG5170 のテスト結果
7.3
TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの構成
7.4
TMAG5170 の改ざんの受けやすさのテストの成果
8
まとめ
5.7
改ざんの受けやすさのテスト結果
入口ドア - このテストでは、改ざん用磁石を使用して複数回の試みを行いましたが、DRV5032 は影響を受けませんでした。テスト中も LED は点灯し続け、これは DRV5032 が改ざんへの抵抗力があることを示す一例です。
スライド式のガラスのドア - このテストでは、磁石をゆっくりとデバイスに近づけました。この場合も、ドアを通して磁石で DRV5032 をトリップさせることはできませんでした。