JAJA717 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
直交方向と並列方向の両方で改ざんを行いました。デバイスの検出フィールド内に不正な磁石を持ち込んだときの TMAG5170 GUI からの出力を、図 7-7 に示します。磁界の強度は、不正な磁石を近づけるまで X 軸で約 1.75mT です。2 つ目の磁石を近づけると、X 軸と Y 軸の両方で磁界強度が増加し、改ざんの試みが行われたことを示します。
次は、本物の磁石と並列に改ざんのテストを行います。改ざん用の磁石を検出範囲内に持ち込んだとき TMAG5170 から得られる応答を、図 7-9 に示します。改ざん用の磁石が近づく前、X 軸の磁界強度は約 1.1mT です。改ざん用の磁石を近づけると、改ざんの試みが行われた証拠が Z 軸に現れ、新たな磁界が存在することから X 軸の磁界強度も増加します。