JAJA717 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
このテストでは、スライド式のガラスのドアと、一般的な入口のドアに、リード・スイッチと DRV5032 を取り付け、改ざんのテストを行います。テストをより実践的なものにして、家庭やオフィスにおけるデバイスの一般的な配置を模倣できるよう、デバイスの取り付け方法を変更しています。各テストでは、ドアの反対側 (屋外側) から、LED がオフになるまで磁石をドアに近づけます。これは、センサが改ざん用磁石の磁界を検出したことを意味します。両方のドアのシナリオを、図 5-10 に示します。