JAJA717 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
このセクションでは、各デバイスで使用されるテスト構成の詳細について説明し、得られたデータから性能の適切な比較と、検出の再現性について解説します。以降のセクションで説明するすべてのテストでは、同じ円柱型自社を使用し、センサやスイッチに対して同じ方式を利用します。
これら 3 つのデバイスについてもう 1 つ、製品設計者にとって重要なテストは、改ざんの受けやすさについてです。ドア・センサや窓センサの場合、センサの検出フィールドに外部から磁石を持ち込むことで改ざんされやすくなってはいけないことは、言うまでもありません。この条件から、各デバイスが改ざんの試みをどれだけ効率的に防ぐことができるかを判定するため、最後のテストの組が行われます。テスト環境は、以下の説明に従って設定します。