JAJA717 October 2021 DRV5032 , TMAG5170 , TMAG5231 , TMAG5273
セキュリティ・センサのソリューションにはいくつかの選択肢がありますが、最も堅牢なソリューションを実現し、同時に妥当な程度で改ざんを阻止できるようにするには、多くの要因を考慮する必要があります。リード・スイッチは単純で初期コストが比較的低いため、多くの場合に最適なソリューションですが、このデバイスには誤った検出フィールドが発生する落とし穴があり、簡単に改ざんの標的にされる恐れがあります。DRV5032 などの低消費電力ホール効果スイッチは、非常に消費電力が小さく、コストもリード・スイッチと同程度で、リード・スイッチと比べて検出範囲がより緊密で対称的な、代替のセンシング・ソリューションになります。設計者が機械的な柔軟性や高度なフィールド検出機能を求める場合、TMAG5170 や、低コストの TMAG5273 などのリニア 3D ホール効果センサを使用すると、3 軸の検出付きでリニア応答出力が得られるため、改ざんの試みや浮遊磁界を簡単に検出できます。結論として、テキサス・インスツルメンツはセキュリティ・センサ向けに、低コストで信頼性の高い多くの堅牢なソリューションを提供しています。リード・スイッチからの切り替えは、これまで以上に簡単になりました。