JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
スイッチ電流検出ネットワークの部品の選択については、次のセクションで説明します。LM5156 の電流検出ネットワークを構成する 4 つの部品を、図 3-1 に示します。RS は電流検出抵抗です。この抵抗はスイッチ電流を検出し、インダクタ電流のピーク電流制限も設定します。RF と CF はローパス・フィルタを形成します。このフィルタは、MOSFET がオンになったときに発生する電流検出信号の高周波ノイズを最小限に抑えるのに役立ちます。RSL は外部の勾配補償を設定し、自由に選択できます。内部勾配補償が十分に大きくない一部のアプリケーションでは、RSL が必要です。