JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
制御ループのクロスオーバー周波数を設定し、エラー・アンプの極とゼロを配置する方法は数多く存在します。このセクションでは、連続導通モード動作でピーク電流モード制御の昇圧レギュレータの制御ループを十分に安定させるための、一般的な手法について説明します。Type II 補償ネットワークは、図 3-2 に示すように実装されています。Type II 補償は、低周波数のゼロと高周波数の極をどちらもプログラム可能です。制御ループの詳細モデルについては、Topic Link Label5 を参照してください。ループ補償の選択プロセスは、いくつもの異なる手順に分解できます。各手順について、以下のセクションで解説します。