JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
外付けの低電圧誤動作防止 (UVLO) 抵抗は、レギュレータの最低動作電圧を設定します。2 つのレベルを指定する必要があります。LM5156 デバイスが動作を開始する電圧 (VSUPPLY(ON)) と、LM5156 がスタンバイ・モードに移行する電圧 (VSUPPLY(OFF)) です。この例では、VSUPPLY(ON) 電圧は 2.6V、VSUPPLY(OFF) は 2.2V です。Equation19 を使用して、上側の UVLO 抵抗 (RUVLOT) を計算します。
RUVLOT には標準値 60.4kΩ が選択されます。上側の UVLO 抵抗 (RUVLOB) は、Equation20 を使用して計算します。
RUVLOB には標準値 80.6kΩ が選択されます。