JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
ソフトスタート・コンデンサは、レギュレータのスタートアップ時に負荷電圧のオーバーシュートを最小化するために使用されます。ソフトスタート・コンデンサに推奨される最小の値を計算するには、Equation21 を使用します。
ここで
この設計では、スタートアップ時に負荷電圧のオーバーシュートを最小限に抑えるため、CSS の値として 220nF を選択しています。