JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
このデザイン・ガイドは、全負荷時に連続導通モード (CCM) で動作する非同期整流昇圧コントローラを実装するための、一般的な設計手順と計算に基づいています。この設計例では、レギュレートされていない 12V レール (公称値 9V~18V、過渡 2.5V~42V) を使用して、12V のレギュレートされた最大 3A の負荷電流を生成します。AM 帯域 (530kHz~1.8MHz) での干渉を避けるため、440kHz のスイッチング周波数を選択します。最低電源電圧には 2.5V が選択されています。これは、起動 / 停止状態やコールド・クランク状態で動作する必要がある、多くの車載アプリケーションと同様です。この設計は、4V の動作電圧で連続的に動作することを意図していますが、最低 2.5V の電源過渡に対応しています。Topic Link Label3 では、表 2-1に示す一般的な設計パラメータに基づいた部品の選択について、詳しく説明します。