JAJA722A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
ダイオードは、平均負荷電流に多少のマージンを加えた電流を処理できる定格で、導通損失に対応できる必要があります。ダイオードの電圧定格は、負荷電圧 VLOAD よりも大きい必要があります。標準の高速回復ダイオードと比べて逆回復時間が短く、順方向電圧降下が小さいため、ショットキー・ダイオードを選択することをお勧めします。この設計では、逆電圧 60V、平均順方向電流 10A のショットキー・ダイオードを選択しました。このダイオードのワーストケースの導通電力損失は、Equation13 で計算されます。
ここで